M16 Stifte, gerade, freies Ende
10m PUR-Leitung 8x0,25/2x0,5
No.d'art.: | 7000-16751-9591000 |
Poids: | 0.772 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
M16, 14 pôles
affecté partiellement
avec passe-câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M16 |
Matériau | PUR |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 24 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 24 V |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M16 x 1.5 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
---|---|
Material screw connection | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 959 |
---|---|
Couleur de gaine | noir |
Structure | Câble
wire arrangement | blanc, vert, jaune, gris, Gris-rose, Rouge-bleu, vert et blanc, marron-vert, , bleu |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Matériau à l'intérieur de la gaine | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -25 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 70 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
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
Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879196710 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |