France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

M12FDM12MD5pPVC0,3M

Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit

No.d'art.: 7000-40041-6150030
Produit alternatif:   
Poids: 0.037 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 18,32 €
  • 17,94 €
  • 17,57 €
  • 16,82 €
  • 15,89 €
  • 14,95 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 5 pôles
Codage A
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,3 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Sortie de câble droit
Codage A
Matériau PUR
Nombre de pôles 5
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Sortie de câble droit
Codage A
Matériau PUR
Nombre de pôles 5
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 125 V
Tension de service CC max. 125 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP66K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement , noir, bleu, blanc, Vert-jaune
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 615
Type de câble 1
Couleur de gaine noir
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 5 wires de Élément de remplissage twisted
Filler oui
wire arrangement , noir, bleu, blanc, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 48,4 g/m
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 85 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 5,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879181976
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-40041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 7000-40041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • fichier de construction: STP 7000-40041_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-40001_01-08.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-40001_01-08.19_ce_z_b.pdf (B)

---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur de câble ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi