France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 St. ger. auf M8 Bu. gew.  7000-17161-9030020
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 St. ger. auf M8 Bu. gew.

PUR-OB 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 3m

No.d'art.: 7000-17161-9030020
Poids: 0.021 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 18,57 €
  • 18,19 €
  • 17,81 €
  • 17,06 €
  • 16,11 €
  • 15,16 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride mâle
M12, 8 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,2 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Matériau Zinc moulé
Ouverture de clé SW14
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. par contact 2 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M16 x 1.5
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement raccord à vis nickel plated
Material screw connection Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Type de verrouillage Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Homologation
UL 50E oui

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 903
Structure | Câble
wire arrangement bleu, blanc, vert, jaune, gris, rosa, rouge,
Caractéristiques mécaniques | Câble
Outer-diameter (jacket) 1,15 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 8
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 105 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 105 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879294836
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-17161_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ligne capteur-actionneur ----
  • Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, mâle M12 droit, sans
    Livrable de suite.
    64,21 €
  • Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
    Livrable de suite.
    26,62 €
---- Connecteur à bride ----
* HT, plus frais d’envoi