M12 St. 0° D-kod. Push-Lock-Anschluss
4-pol., 0,08 - 0,75mm², 4 - 8mm, geschirmt, CAT5
No.d'art.: | 7000-14801-0000000 |
Poids: | 0.038 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Ethernet CAT5
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Raccord à ressort Push-Lock
Plage de serrage (Ø câble) : 4...8 mm
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Raccord à ressort Push-Lock
Plage de serrage (Ø câble) : 4...8 mm
Données techniques
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codage | D |
Matériau contact | Bronze |
Nombre de pôles | 4 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 48 V |
---|---|
Tension de service CC | 60 V |
Tension de service CC (listé UL) | 60 V |
Courant de service par contact (UL) | 4 A |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,08 mm² |
---|---|
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,5 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule min. | 0,14 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 28 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 20 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. | 26 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Installation | Raccordement
Connection information | Raccord à ressort Push-Lock |
---|---|
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | oui |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Revêtement verrouillage | Nickeled |
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau joint | NBR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Plage de serrage min. | 4 mm |
Plage de serrage max. | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909028957 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |