France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Power L-kod. St. 0° / Bu. 0°  7000-P4241-P040100
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 Power L-kod. St. 0° / Bu. 0°

PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m

No.d'art.: 7000-P4241-P040100
Poids: 0.19 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 59,11 €
  • 57,91 €
  • 56,70 €
  • 54,29 €
  • 51,27 €
  • 48,26 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Puissance
M12 – M12, 5 pôles
Mâle droit – femelle droit
Codage L
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 1 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12P
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 12 mm
Codage L
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 5
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12P
Filetage M12 x 1
Codage L
Nombre de pôles 5
Produit standard IEC 61076-2-111
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 63 V
Courant de service max. par contact 12 A
Installation | Raccordement
Ouverture de clé SW17
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau joint FKM
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble P04
Type de câble 3
Printing color of wire insulation Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir), Blanc (isolation gris)
Couleur de gaine noir
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 5 wires de Filler twisted
Filler oui
wire arrangement gris 5, noir 4, bleu 3, blanc 2, 1
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 129,8 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 90 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 8,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 2,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Printing color of wire insulation Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir), Blanc (isolation gris)
Amount strands (wire) 84
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 1000 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 13,5 A
Electrical resistance line constant wire 13,3 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 10 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 10 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -50 °C
Température de service max. (statique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Résistances | Câble
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 3,3 m/s @ 25 °C
Nombre de cycles de torsion 2 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m
Vitesse de torsion 35 Cycles/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879679275
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed US E492831-PVVA_ul_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-P4241_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi