M12 Flanschstecker B-cod.Vorderwandmontage
PE-Litzen 5x0,34 1m
No.d'art.: | 7000-14121-9750100 |
Poids: | 0.049 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bride mâle
M12, 5 pôles
Codage B
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 1 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact | doré |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Codage | B |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Matériau | Zinc moulé |
Nombre de pôles | 5 |
Ouverture de clé | SW14 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Revêtement du contact | doré |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M16 x 1.5 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
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
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Type de verrouillage | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Homologation
UL 50E | oui |
---|
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 975 |
---|
Structure | Câble
wire arrangement | , blanc, bleu, noir, Vert-jaune |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation | PUR |
---|---|
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 58 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1,5 kV |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 1,5 kV |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 90 °C |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 90 °C |
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
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879535779 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |