M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende
PUR-JB 5x0,34 schwarz 1,5m
No.d'art.: | 7005-12241-6250150 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.084 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
⚠ REMARQUE ⚠
LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.
Femelle droit
M12, 5 pôles
7005 - Vis moletée en plastique (M12 Lite)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 1,5 m |
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
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PUR |
---|---|
Matériau verrouillage | PA |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 625 |
---|---|
Type de câble | 2 (PUR/PVC) |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Poids de câble [G/m] | 54,78 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Structure (conducteur) | 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6) |
Section (conducteur) | 5× 0.34 mm² |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PVC |
Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore isolation des fils | 43 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla, ve-ja rayé longitudinalement |
Groupe de fils toronnés | 5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage |
Blindage | non |
Matériel gaine | PUR/PVC |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
Dureté Shore gaine | 80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR) |
Ø extérieur (gaine) | 5.0 mm ±5% |
Couleur gaine | noir |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Tension nominale | UL 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 15× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
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
GTIN | 4048879461801 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Adaptateur capteur-actionneur ----