France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LG-S 01/220  26050
Photo non contractuelle

LG-S 01/220

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Klöckner Moeller, S 01

No.d'art.: 26050
Poids: 0.01 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 7,28 €
  • 7,20 €
  • 7,06 €
  • 6,91 €
  • 6,76 €
  • 6,62 €
  • 6,25 €
  • 5,88 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

48 V AC/DC
Diode
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants 3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Puissance de maintien max. 15 W
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 12 V
Tension d’entrée CC max. 250 V
Installation | Raccordement
Connection information cosse à fourche autoblocante
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 11 mm
Largeur 27 mm
Profondeur 24 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879018494
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 26050_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 26050_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 26050_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 26050_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 22002_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 26050_08-06.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 26050_08-06.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi