France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LG-BU 1/240  26020
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

LG-BU 1/240

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, BU + UB

No.d'art.: 26020
Poids: 0.017 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 8,37 €
  • 8,28 €
  • 8,11 €
  • 7,94 €
  • 7,77 €
  • 7,61 €
  • 7,18 €
  • 6,76 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24...240 V DC
Diode
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants universel
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Puissance de maintien max. 50 W
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 24 V
Tension d’entrée CC max. 240 V
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 20 mm
Largeur 43 mm
Profondeur 12 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879018647
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 26020_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 26020_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 20030_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 26020_17-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 26020_17-07.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi