France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LBS-LED JAUNE+RC 22/24 V  3124269
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

LBS-LED JAUNE+RC 22/24 V

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme B / 11 mm, 24 V

No.d'art.: 3124269
Poids: 0.014 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 13,10 €
  • 12,97 €
  • 12,70 €
  • 12,44 €
  • 12,17 €
  • 11,91 €
  • 11,25 €
  • 10,58 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 V AC/DC
RC + LED
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
Tenir compte de la disposition des contacts (terre à la sortie de câble de la Mâle). Disposition pivotée de 180° sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX 20 ms
Puissance de maintien max. 20 W
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de crête de coupure max. 70 V
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 12 V
Tension d'entrée CA max. 30 V
Tension d'entrée CC min. 12 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier PA
Matériau contact Bronze
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 31 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 21,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température max. du boîtier (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879011877
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 3124269_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 3124215_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3124269_06-09.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3124269_06-09.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi