BGFM Rahmen Metall 2 fach schwarz
Linke Seite: BGFM Steckdose NEMA 5-15 Lötanschl.
No.d'art.: | 4000-68122-0030030 |
Poids: | 0.626 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Données techniques
Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Température de service min. | -10 °C |
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
Revêtement du boîtier | KTL |
Matériau boîtier | Zinc affiné moulé sous pression |
USA
Géométrie de raccordement | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Tension de service CA | 125 V |
Courant de service | 15 A |
Type de raccordement | Borne mâle à souder |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Contact de protection disponible | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879035859 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |