Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Italien
2x Datenauschnitt
No.d'art.: | 4000-68000-4530000 |
Poids: | 0.05 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
1× Italie (CEI 23-16)
2× découpe RJ45
2× découpe RJ45
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 87,5 mm |
---|---|
Largeur | 50,7 mm |
Profondeur | 43 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -5 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Température de stockage min. | -10 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Tôle de blindage
Connection information | Filetage M4 |
---|---|
Couple de serrage | 0,9 Nm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879601030 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur USB ----