Modlink MSDD Frontplattenschnittstelle
Universaleinsatz 2-fach mit
No.d'art.: | 4000-68000-4130000 |
Poids: | 0.264 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
2× NEMA-GFCI 5-15 (bornes à vis)
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× SUB-D9 (mâle/femelle)
1× fusible (3 A)
avec protection au toucher
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× SUB-D9 (mâle/femelle)
1× fusible (3 A)
avec protection au toucher
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 88 mm |
---|---|
Largeur | 116 mm |
Profondeur | 72 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. | -40 °C |
---|---|
Température de stockage max. | 70 °C |
Fusible
Tension de service CA | 250 V |
---|---|
Tension de service CC | 32 V |
Nominal current | 3 A |
USA
Section de raccordement max. | 6 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 10 |
Tension de service CA | 125 V |
Courant de service | 15 A |
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
SUB-D9
Tension de service CA | 48 V |
---|---|
Tension de service CC | 48 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service | 3 A |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Famille de formes au verso | SUB-D9 |
Gender | female |
Indication M/F au verso | male |
Type de verrouillage | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
Nombre de pôles | 9 |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Famille de formes au verso | RJ45 |
Catégorie de câble min. | Cat5e |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879369282 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |