Modlink MSDD Frontplattenschnittstelle
Kombieinsatz
No.d'art.: | 4000-68000-4050000 |
Poids: | 0.043 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
1× NEMA 5-15 (borne à souder à enficher)
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× RJ12 (6 pôles plastique)
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× RJ12 (6 pôles plastique)
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 88 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 25 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. | 5 °C |
---|---|
Température de stockage max. | 40 °C |
USA
Géométrie de raccordement | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Tension de service CA | 125 V |
Courant de service | 15 A |
Type de raccordement | Borne mâle à souder |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Contact de protection disponible | oui |
RJ12
Tension de service CA max. | 48 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 48 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. | 1 A |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ12 |
Famille de formes au verso | RJ12 |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Famille de formes au verso | RJ45 |
Catégorie de câble min. | Cat5e |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879331135 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Couvercle ----