MSDD modulaire Module adaptateur double BNC F/F
pièce pour MSDD, adaptateur double BNC femelle/femelle
No.d'art.: | 4000-68000-1900000 |
Poids: | 0.042 kg |
Pays d'origine: | CN |
Produit pour vous en priorité.
Description
BNC; BNC
2× BNC (femelle/femelle)
2× BNC (femelle/femelle)
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 88 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 33 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. | 5 °C |
---|---|
Température de stockage max. | 40 °C |
BNC
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | BNC |
Gender | female |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Contact de protection disponible | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037372 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |