Interface d'armoire Modlink MSDD
Plastron double avec prise France avec LED + RJ45
No.d'art.: | 4000-68000-4410001 |
Poids: | 0.11 kg |
Pays d'origine: | FR |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
1× France (UTE-NF) gris
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× découpe FI
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× découpe FI
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 88 mm |
---|---|
Largeur | 116 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. | -10 °C |
---|---|
Température de stockage max. | 70 °C |
Tôle de blindage
Connection information | Filetage M4 |
---|---|
Couple de serrage | 0,9 Nm |
France (UTE-NF)
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 14 |
Tension de service CA | 250 V |
Courant de service min. | 10 A |
Courant de service max. | 16 A |
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Famille de formes au verso | RJ45 |
Catégorie de câble min. | Cat5e |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4048879862264 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |