Interface d'armoire Modlink MSDD
Prise de courant Afrique du Sud 250V AC / 16A
No.d'art.: | 4000-68000-3320000 |
Poids: | 0.057 kg |
Pays d'origine: | IN |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Afrique du Sud
Bornes à vis
Bornes à vis
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 87 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 35 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. | -10 °C |
---|---|
Température de stockage max. | 60 °C |
Afrique du Sud
Section de raccordement max. | 4 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 12 |
Tension de service CA | 250 V |
Courant de service | 16 A |
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879410588 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |