Modlink Heavy insert taille B16 mâle 4+2 pôles, bornes à vis, 830/400V, 80/16A
No.d'art.: | 70MH-ES4U2-FS04000 |
Poids: | 0.114 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
B16
Mâle
4+2 pôles
Borne à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Mâle
4+2 pôles
Borne à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation | 830 V |
---|---|
Tension de service CA max. par contact de signalisation | 400 V |
Tension de service CC max. par contact d'alimentation | 830 V |
Tension de service CC max. par contact de signalisation | 400 V |
Courant de service max. par contact d'alimentation | 80 A |
Courant de service max. par contact de signal | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 1,5 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 16 mm² |
Numéro AWG min. | 16 |
Numéro AWG max. | 5 |
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage min. | 6 mm |
---|---|
Longueur de dénudage max. | 14 mm |
Diamètre max. de l'isolation du conducteur, variable | max. 11 mm (Power); max. 4.8 mm (Signal) |
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
Couple de serrage | min. 2.5 Nm (Power); min. 0.5 Nm (Signal) |
Gender | male |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 4 + 2 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 8 kV |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | IIIa |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. Alimentation | 500 N |
---|---|
Force de maintien min. signal | 400 N |
Force de traction max. | 100 N |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau contact | Laiton |
Matériau support de contact | PC GF |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | B16 |
---|---|
Hauteur | 42 mm |
Largeur | 33,8 mm |
Profondeur | 83,7 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879639606 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |