Modlink Heavy insert taille A16 femelle 25 pôles, à sertir, 250V, 10A
No.d'art.: | 70MH-EB025-CC01010 |
Poids: | 0.045 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
A16
Femelle
25 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Femelle
25 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 250 V |
---|---|
Tension de service CC | 250 V |
Courant de service | 10 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
Numéro AWG min. | 26 |
Numéro AWG max. | 13 |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 4,3 mm |
---|---|
Type de raccordement | Sertissage |
Gender | female |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 25 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 4 kV |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | IIIa |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. | 70 N |
---|---|
Force de traction max. | 120 N |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau contact | Laiton |
Matériau support de contact | PC GF |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | A16 |
---|---|
Hauteur | 36,3 mm |
Largeur | 23 mm |
Profondeur | 73 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27440209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879665278 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |