Modlink Heavy boitier B10 IP68
Verrouillage par vis, sortie de côté M32
No.d'art.: | 70MH-GTENS-A02D200 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.529 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
B10
Boîtier de presse-étoupe
Verrouillage à vis
IP68
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Boîtier de presse-étoupe
Verrouillage à vis
IP68
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble | latéral |
---|
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 4 Nm |
---|---|
Set de fixation | M32 |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier | Boîtier de presse-étoupe |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | à revêtement poudre |
---|---|
Matériau joint | Silicone |
Matériau boîtier | Fonte d'aluminium |
Matériau verrouillage | Acier inoxydable |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | B10 |
---|---|
Mode de fixation | Verrouillage à vis |
Hauteur | 100,5 mm |
Largeur | 58 mm |
Profondeur | 145 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647397 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |