Modlink Heavy capot de pprotection plastique B10
Pour levier de verrouillage double
No.d'art.: | 70MH-ZSEKQ-A000000 |
Poids: | 0.035 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
B10
Capuchon de protection
Verrouillage transversal
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Capuchon de protection
Verrouillage transversal
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PA |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Taille | B10 |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage transversal |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002314 |
GTIN | 4048879649636 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |