Modlight70 Pro Anschlußelement 8 pol. M12
Abgang seitlich, mit Magnetfuss
No.d'art.: | 4000-76070-1500002 |
Poids: | 0.53 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Base
avec raccordement M12
avec pied magnétique
M12 (8 pôles), latéral
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
avec raccordement M12
avec pied magnétique
M12 (8 pôles), latéral
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force d’adhérence | 290 N |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 135 mm |
---|---|
Largeur | 88 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | 24 V DC / 0 V |
PIN 2 | LED-Modul RD |
PIN 3 | 0 V / 24 V DC |
PIN 4 | LED-Modul CL |
PIN 5 | LED-Modul YE |
PIN 6 | LED-Modul BU |
PIN 7 | LED-Modul GN |
PIN 8 | Buzzer |
Type de connexion 2
Mode de fixation | Fermeture à baïonnette |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879759601 |
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Plaque d'identification ----
---- Support de montage pour colonne de signalisation ----