France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Module Buzzer Modlight50 Pro  4000-76050-1100004
Photo non contractuelle

Module Buzzer Modlight50 Pro

4 sons

No.d'art.: 4000-76050-1100004
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  ID
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 65,81 €
  • 64,46 €
  • 63,12 €
  • 60,44 €
  • 57,08 €
  • 53,72 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Modules Buzzer
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 21,6 V
Tension de service CC max. 26,4 V
Consommation électrique max. 62,5 mA
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PC
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 52 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Mode de fixation Fermeture à baïonnette

ECLASS-6.0 27371200
ECLASS-6.1 27371237
ECLASS-7.0 27371237
ECLASS-8.0 27371237
ECLASS-9.0 27371237
ECLASS-10.1 27371237
ECLASS-11.1 27371237
ECLASS-12.0 27371237
ETIM-5.0 EC001152
GTIN 4048879751568
Numéro du tarif douanier 85318070
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 4000-76050-1100004_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-76050-1100004_p8_2_61.zip (61)
  • fichier de construction: STP 4000-76050-1100004_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-76050-1100004_03-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 4000-76050-1100004_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi