Injection Box
MVP12V-FN9F-GH
No.d'art.: | 277414 |
Poids: | 0.254 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Connecteur M12
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
10 voies
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
10 voies
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 18 V |
Tension de service CC max. | 28 V |
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie | 16000 mA |
---|
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 2000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | III |
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) | 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz) |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net | 254 g |
---|---|
Dimension de montage | 75 mm |
Hauteur | 34,5 mm |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 126 mm |
Caractéristiques environnementales | Compatibilité électromagnétique
Interference emission | IEC 61000-6-4 |
---|---|
Immunity to interference | IEC 61000-6-2 |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 45 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
CE | 2014/30/EU & 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E |
Homologation
UL | UL2367 - Zusatz für Mico Port |
---|
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | Encoder Out |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger Out |
PIN 5 | n.c. |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC 1 Out |
PIN 2 | Encoder In |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger In |
PIN 5 | n.c. |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC 1 2 3 4 Out |
PIN 2 | Encoder Out |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger Out |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC 1 2 3 4 In |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | n.c. |
données commerciales
GTIN | 4048879887373 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |