France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Induktivkoppler 24V 5A 30kHz  6652700
Photo non contractuelle

Induktivkoppler 24V 5A 30kHz

No.d'art.: 6652700
Produit alternatif:   
Poids: 0.021 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 45,74 €
  • 44,80 €
  • 43,87 €
  • 42,00 €
  • 39,67 €
  • 37,34 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transmission inductive du signal de commutation
Commutation sans usure
Bornes à ressort
Absence de tension de service à la sortie
Switching frequency: max. 30 kHz
Jusqu'à 5 A de courant de commutation
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 5 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 15 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d'entrée CC max. 32 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de repos OFF max. 0,025 mA
Fréquence de commutation inductive max. 3000 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 30000 Hz
Courant de commutation min. 1 mA
Courant de commutation max. 5 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Tension de choc assignée 1,5 kV
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 78 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 69 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27379090
ECLASS-7.0 27379090
ECLASS-8.0 27379090
ECLASS-9.0 27379090
ECLASS-10.1 27379090
ECLASS-11.1 27379090
ECLASS-12.0 27379090
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879329552
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 6652700_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 6652700_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 6652700_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: P8 6652700_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6652700_1596-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6652700_1596-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 6652700_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----
* HT, plus frais d’envoi