HRC 3/047-575 K
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, HRC 3 K, 3 X 575 V AC, 7,5 kW
No.d'art.: | 23007 |
Poids: | 0.176 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
3× 575 V AC
RC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
RC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 575 V |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., unifilaire | 0,75 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., unifilaire | 2,5 mm² |
Installation | Raccordement
Connection information | borne |
---|---|
Family construction form | M4 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 3 |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Matériau masse de scellement | Scellement à 2 composants |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 75 mm |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 42 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879019606 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----