Femelle droit, M8, 4 pôles, Codage D, blindé, Bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm², 5 - 6,5mm, CAT5e
No.d'art.: | 7000-09221-0000000 |
Poids: | 0.02 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Femelle droit
M8, 4 pôles
Codage D
blindé
Bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²
M8, 4 pôles
Codage D
blindé
Bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²
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
Tension de service CA | 50 V |
---|---|
Tension de service CC | 60 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Set de fixation | M8 x 1 |
Family construction form | M8 |
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Installation | Affectation des broches
Codage | D |
---|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | oui |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3/2 |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | nickel plated |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Plage de serrage max. | 6,7 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909035030 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |