France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Exact8, 6xM8, 4-pol., Ltg.fest

3.0m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75

No.d'art.: 8000-86110-3860300
Poids: 0.496 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 85,36 €
  • 83,62 €
  • 81,87 €
  • 78,39 €
  • 74,04 €
  • 69,68 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

6 voies, 4 pôles
PUR/PVC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
3.0 m
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 2 A
Courant total max. 8 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 2
Installation | Raccordement
Set de fixation M8 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 386
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 10 wires de Groupe de fils toronnés twisted
wire arrangement Gris-rose, rosa, rouge, jaune et blanc, (, bleu, marron-jaune, marron-vert, vert et blanc, Rouge-bleu, gris, jaune, vert, blanc)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 128,7 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 85 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 8,8 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Couleur (intérieur de la gaine) gris
Material wire insulation PVC
Amount wires 12
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Material wire insulation (Data) PVC
Outer diameter wire insulation (Data) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation (Data) Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Amount wires (Data) 2
Amount strands wire (Data) 42
Diameter of single wires (Data) 0,15 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,75 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data) Classe de fil 6
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) 300 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4 A
Courant admissible min. conducteur (données) 12 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 26 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 70 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 12 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 1,5 Mio. @ 25 °C
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C | Horizontale
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 2 m/s @ 25 °C

Type de connexion 1
Family construction form free cable end
Nombre de pôles 14
Type de connexion 2
Family construction form M8
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 +
PIN 2 S 2
PIN 3 -
PIN 4 S 1

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879054980
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 8000-86110-3860300_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 8000-86110-3860300_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 8000-86110-3861000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 8000-86110-3861000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 8000-86110-386xxxx_03-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 8000-86110-386xxxx_03-08.22_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi