Embase mâle M12 DeviceNet, montage par l'arrière
Câble PUR AWG24+AWG22 blindé violet UL/CSA - 1,5m
No.d'art.: | 7000-13531-8030150 |
Poids: | 0.116 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
DeviceNet, CANopen
Bride mâle
M12, 5 pôles
blindé
Montage paroi arrière
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 1,5 m |
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
Matériau | Laiton |
Nombre de pôles | 5 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Longueur non gainée | 20 mm |
---|---|
Set de fixation | M16 x 1.5 |
Ouverture de clé | SW19 |
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
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
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Revêtement verrouillage | nickel plated |
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau verrouillage | Laiton |
Material screw connection | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Type de verrouillage | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Homologation
UL 50E | oui |
---|
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 803 |
---|---|
Couleur de gaine | violet |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Câblage composite twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 65 % |
Banderolage | Foil |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
wire arrangement | (blanc, bleu), (noir, rouge) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m |
---|---|
Cable weigth | 63,12 g/m |
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 90 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 64 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Electrical function wire | Données |
Material wire insulation (Data) | PE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,5 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 53 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 22 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 22 AWG |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, étamé |
Electrical function wire (data) | Puissance |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 4,5 A |
Courant admissible min. conducteur (données) | 6 A |
Electrical function wire | Données |
Electrical function wire (data) | Puissance |
Characteristic impedance | 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 54 Ω/km |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s |
Capacité électrique | 40000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 2 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -30 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | 6 x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 1 Mio. |
Nombre de cycles de torsion | 2 Mio. |
Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
Vitesse de torsion | 35 Cycles/min |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879595049 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |