France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Embase Modlight50 Pro pour montage sur coffret

Entrée 24VDC

No.d'art.: 4000-76050-1100002
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  ID
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 66,58 €
  • 65,22 €
  • 63,86 €
  • 61,15 €
  • 57,75 €
  • 54,35 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Base pour montage au sol
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 21,6 V
Tension de service CC max. 26,4 V
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 180 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 9
PIN 1 LED-Modul RD
PIN 2 LED-Modul YE
PIN 3 LED-Modul GN
PIN 4 LED-Modul BU
PIN 5 LED-Modul CL
PIN 6 Buzzer
PIN 7 24 V DC (0 V)
PIN 8 Blinking
PIN 9 0 V (24 V DC)

ECLASS-6.0 27371232
ECLASS-6.1 27371232
ECLASS-7.0 27371232
ECLASS-8.0 27371232
ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.1 27371232
ECLASS-11.1 27371232
ECLASS-12.0 27371232
ETIM-5.0 EC001152
ETIM-6.0 EC001152
ETIM-7.0 EC001152
GTIN 4048879751551
Numéro du tarif douanier 85319000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-76050-1100002_E172109-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-76050-1100002_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-76050-1100002_ina_x_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 4000-76050-1100002_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-76050-1100002_p8_2_61.zip (61)
  • fichier de construction: STP 4000-76050-1100002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 19-12-23_(6) RoHS REACh exception 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-76050-1100002_03-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 4000-76050-1100002_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Pied pour mât de signalisation ----
* HT, plus frais d’envoi