France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Embase 7/8'' femelle 5 pôles  7000-78381-9780020
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Embase 7/8'' femelle 5 pôles

Fils 5x0,75mm² - 0,2m

No.d'art.: 7000-78381-9780020
Poids: 0.026 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 25,98 €
  • 25,45 €
  • 24,92 €
  • 23,86 €
  • 22,53 €
  • 21,21 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride femelle
7/8" (5 pôles)
avec fils raccordés

Longueur du câble 0,2 m
Couple de serrage 1,5 Nm
Revêtement du contact doré
Family construction form 7/8"
Filetage 7/8"
Matériau contact Laiton
Ouverture de clé SW24
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 600 V
Tension de service CC max. 600 V
Courant de service max. par contact 6 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Tension de choc assignée 4 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) III
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Matériau boîtier Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 978
Structure | Câble
wire arrangement , blanc, bleu, noir, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 3,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -25 °C
Température de service max. (statique) 85 °C
Température de service min. (dynamique) -10 °C
Température de service max. (dynamique) 50 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879134644
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-78381-9780020_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-78381-9780020_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-78381_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi