MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
No.d'art.: | 6686367 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 1.15 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
63 VA
Classe d’isolement T 40/B
Bornes à ressort
Autres tensions sur demande.
63 VA
Classe d’isolement T 40/B
Bornes à ressort
Autres tensions sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 230 V |
---|---|
Tension d'entrée 1 CA min. | 195,5 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 264,5 V |
Tension d'entrée 2 CA | 400 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 340 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 460 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,32 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,18 A |
Inrush current at input voltage 1 | 2 A |
Inrush current at input voltage 2 | 1,15 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 2,64 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 1,52 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA | 230 V |
---|---|
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 63 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, Fixation par trou oblong, (EN 60715) |
Dimension de fixation a | 56 mm |
Dimension de fixation b | 56 mm |
Dimension de fixation c | 4,8 mm |
Hauteur | 78 mm |
Largeur | 78 mm |
Profondeur | 93 mm |
Diamètre alésage | 4,8 mm |
Longueur de l'alésage | 8,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 40 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 2 | 230 V |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | metallic |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879065962 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |