MST 0060-200-208-220-240/2x115
No.d'art.: | 866174 |
Poids: | 1.5 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
60 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
60 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 200, 208, 220, 240 |
---|---|
Tension d'entrée CA | 200 V |
Courant d’entrée CA | 0,37 A |
Courant de démarrage max. | 2,4 A |
Courant de court-circuit | 3,5 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie | 2 × 115 V AC |
---|---|
Tension de sortie CA | 115 V |
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 60 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 3,9 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 56 mm |
Dimension de fixation b | 56 mm |
Dimension de fixation c | 4,8 mm |
Hauteur | 81 mm |
Largeur | 79 mm |
Profondeur | 90 mm |
Diamètre alésage | 4,8 mm |
Longueur de l'alésage | 12 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 40 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 2 | 200 V |
PIN 3 | 208 V |
PIN 4 | 220 V |
PIN 5 | 240 V |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 3 | 115 V |
PIN 4 | 115 V |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | metallic |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879311618 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |