MET 1500-400/110
Transformateurs, de sécurité, monophasé, 400 V AC, 110 V AC, 1500 VA
No.d'art.: | 866141 |
Poids: | 21 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
1500 VA
Classe d’isolement T 60/B
Condensation non autorisée
1500 VA
Classe d’isolement T 60/B
Condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 400 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 380 V |
Tension d'entrée CA max. | 420 V |
Courant d’entrée CA | 4 A |
Courant de démarrage max. | 85 A |
Courant de court-circuit | 120 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 1 | 110 V |
---|---|
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 1500 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 5,8 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Dimension de fixation a | 135 mm |
Dimension de fixation b | 142 mm |
Dimension de fixation c | 7 mm |
Hauteur | 142 mm |
Largeur | 174 mm |
Profondeur | 167 mm |
Diamètre alésage | 7 mm |
Longueur de l'alésage | 15 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073868 |
Numéro du tarif douanier | 85043200 |
Unité de conditionnement | 1 |