Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau |
50/60 Hz |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA |
230 V |
Tension d'entrée 2 CA |
400 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA |
4,6 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA |
2,7 A |
Inrush current at input voltage 1 |
88 A |
Inrush current at input voltage 2 |
51 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 |
161 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 |
93 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA |
115 V |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation |
Vissé |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Dimension de fixation a |
111,5 mm |
Dimension de fixation b |
135 mm |
Dimension de fixation c |
3,5 mm |
Hauteur |
138 mm |
Largeur |
174 mm |
Profondeur |
163 mm |
Diamètre alésage |
3,5 mm |
Longueur de l'alésage |
11 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
50 °C |
Température de stockage min. |
-30 °C |
Température de stockage max. |
80 °C |
Produit standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
CEM |
2014/30/EU |