Xelity 4 Port IP67 1000 Mbit/s
No.d'art.: | 58932 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.33 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
The Xelity product range is specially designed for use in industrial environments, with switches that have Ethernet ports for twisted pair cables.
The unmanaged Xelity Switch IP67 is characterized by LED indicators that show the functionality of the power supply and existing data connections.
It is extremely user-friendly thanks to plug-and-play and offers cost-effective network expansion with low power consumption and space requirements.
Other features include IP67 certification for the housing and connections as well as a wide ambient temperature range of -40°C to min. 70°C.
The mounting holes allow easy installation directly on various profile systems.
Données techniques
Informations générales relatives au produit
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Désignation du produit par le fabricant | Xelity-4TX-IP67-GE |
Famille de produits du fabricant | Xelity |
Type de produit du fabricant | Switch |
URI fabricant | https://www.murrelektronik.com/ |
Produit URI | https://shop.murrelektronik.com/58932/ |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Type de tension de service | DC |
---|---|
Tension de service CC min. | 9 V |
Tension de service CC max. | 45 V |
Tension de service CC | 12 / 24 / 36 V |
Power failure bridging time | 10 ms |
Courant à vide min. | 10 mA |
Puissance absorbée max. | 2 W |
Consommation électrique max. | 210 mA |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre d'interfaces matérielles (Industrial Ethernet) | 4 |
---|---|
Protocole pris en charge | EtherNet/IP, PROFINET |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Topology type | Linéaire, Étoile |
---|---|
Auto-crossover | oui |
Auto-négociation | oui |
Polarité automatique | oui |
Protection contre les tempêtes de diffusion | oui |
Duplex | Duplex intégral ou semi-duplex |
Ethernet à faible consommation d'énergie (IEEE 802.3az) | non |
Contrôle de flux (IEEE 802.3x) | Contre-pression, Trames de pause |
Green Ethernet | non |
Jumbo Frames | 10 kB |
Trames LLDP | Bloqué |
Table d'adresses MAC max (nombre d'adresses) | 16000 |
MDI | oui |
Tampon de paquets | 1,5 Mbit |
QoS non administrable (IEEE 802.1p) | Priorité stricte, 8 fils d'attente |
Trames RSTP | Transmission |
Type de commutateur | non-administrable |
Processus de commutation | Store & Forward |
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) | Transfert de balises |
Mode de transmission (port 1) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 2) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Communication industrielle | Profinet
Classe de conformité PROFINET | A |
---|
Diagnostics
Indicateur à LED | Puissance, Connexion Ethernet/trafic de données |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Number ports | 4 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 3000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Classe de protection (EN IEC 61140) | III |
Protection contre les surcharges alimentation des appareils | non |
Circuit Breakers | 1 A |
Additional condition protection class | Power supply must comply with SELV or PELV |
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Degré de pollution | 3 |
Circuit de protection d'entrée | oui, oui, Antiparasite |
Galvanic separation (operating voltage) | non |
Protection contre les surtensions | oui |
Protection des appareils | Mécanique
Chute libre (EN 61131-2) | 0,3 m |
---|---|
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) | 30 g, 11 ms 6 x (axes X, Y, Z) |
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (5 ... 9 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz), 10 cycles, 3 axes |
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | gris |
---|---|
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net | 330 g |
---|---|
Mode de fixation | Vissé |
Suitable for mounting type | Horizontale, Verticale, Montage mural |
position de montage | Arbitraire |
Hauteur | 95 mm |
Largeur | 55 mm |
Profondeur | 32 mm |
Caractéristiques environnementales | Compatibilité électromagnétique
Interference emission | IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-8 |
---|---|
Immunity to interference | IEC 61000-6-2, IEC 61131-2 |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 75 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Température de transport min. | -40 °C |
Température de transport max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 10 % Sans condensation, sans formation de glace |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation, sans formation de glace |
Assembly location | Interior |
Caractéristiques techniques | Fiabilité
MTTF | 197 a |
---|---|
Condition supplémentaire MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | EPUP-25 |
California Proposition 65 | Ni CAS No. 7440-02-0 |
WEEE | Category 6 |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | 2011/65/EU & (EU)2015/863 |
CE | 2014/30/EU 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
CEM | IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 |
Homologation
UL | UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | XD1 |
---|---|
Type de connexion 2 | XF1, XF2, XF3, XF4 |
Type de connexion 1
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Type de raccordement | Filetage |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 24 V DC (UB 2) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | FE |
Type de connexion 2
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Longueur de câble max. | 100 m |
Type de raccordement | Filetage |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Impedance connection cable | 100 Ω |
Catégorie de câble min. | Cat5 |
Couleur support de contact | vert |
Codage | X |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909059722 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Ligne de données ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Bouchon à vis ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----