Relais de sécurité MIRO SAFE+ Switch BCS L 24
24 VAC/DC - 3 NO / 1 NF
No.d'art.: | 3000-33113-3020020 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.23 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
8 A
ARRÊT D’URGENCE et applications sur porte de protection
Surveillance Barrière immatérielle
Surveillance contact magnétique de sécurité
Réinitialisation/redémarrage manuel surveillé
Bornes à vis
ARRÊT D’URGENCE et applications sur porte de protection
Surveillance Barrière immatérielle
Surveillance contact magnétique de sécurité
Réinitialisation/redémarrage manuel surveillé
Bornes à vis
Données techniques
Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité
DCavg (EN ISO 13849-1) | 99 % |
---|---|
Durée d'utilisation | 20 a |
Catégorie (EN ISO 13849-1) | 4 |
Niveau de performance (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Puissance absorbée max. | 1,8 W |
---|---|
Puissance apparente max. | 4,4 VA |
Courant total max. | 24 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 20,4 V |
Tension d'entrée CA max. | 26,4 V |
Tension d’entrée CC | 24 V |
Tension d'entrée CC min. | 20,4 V |
Tension d’entrée CC max. | 28,8 V |
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de contacts auxiliaires | 1 |
---|---|
Nombre de sorties d'alarme | 0 |
Nombre de contacts de sécurité | 3 |
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 6 A @ 230 V |
Catégorie d'utilisation CC-13 STOP0 (EN CEI 60947-5-1) | 6 A @ 24 V |
Contacts auxiliaires | 41-42 |
Tension de commutation CA max. | 250 V |
Tension de commutation CC max. | 250 V |
Courant de commutation max. | 8 A |
Contacts de sécurité | 13-14, 23-24, 33-34 |
Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 0 | max. 250 V AC/8 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Durée de vie électrique | 10000000 Cycles |
---|
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 10000000 Cycles |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | Ag Sn O |
---|---|
Propriétés du matériau, contact | Auto-nettoyant, À guidage forcé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 22,5 mm |
Profondeur | 121 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Derating à partir de | 45 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | S 21 |
PIN 2 | 42 |
PIN 3 | X 2 |
PIN 4 | A 2 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | S 22 |
PIN 2 | 41 |
PIN 3 | X 1 |
PIN 4 | A 1 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | S 12 |
PIN 2 | 14 |
PIN 3 | 24 |
PIN 4 | 34 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | S 11 |
PIN 2 | 13 |
PIN 3 | 23 |
PIN 4 | 33 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371819 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371819 |
ECLASS-7.0 | 27371819 |
ECLASS-8.0 | 27371819 |
ECLASS-9.0 | 27371819 |
ECLASS-10.1 | 27371819 |
ECLASS-11.1 | 27371819 |
ECLASS-12.0 | 27371819 |
ETIM-5.0 | EC001449 |
GTIN | 4048879367547 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----