Surveiller, détecter, réagir MICO est un module de distribution d'alimentation intelligent de Murrelektronik pour 12V C, 24 V C or 48V C. Il surveille les courants, indique toute approche de charge maximale et effectue des arrêts en cas de surcharge ou de court-circuit. Les systèmes tournent ainsi à leur rendement maximal. Les systèmes complexes d'alimentation pour de nombreux composants nécessitent une protection fiable des charges. Les alimentations à découpage sont le coeur de tels systèmes car elles surveillent électroniquement la tension et le courant de sortie. En cas de court-circuit ou de surchage, les dispositifs de protection en aval (par exemple les disjoncteurs) réagissent plus tardivement que l'alimentation et n'assurent aucune sélectivité. Ceci peut être la cause de situations critiques susceptibles de créer des baisses de tension ou des départs-feux. Nos modules compacts MICO aident à éliminer ces effets .Les défauts sont rapidement détectés tout en maintenant une haute disponibilité fonctionnelle de la machine et du système.
MICO surveille le courant:
une sélection individuelle du courant de disjonction est possible et le MICO la surveille.
MICO indique l'approche d'une charge maximale:
Une alarme visuelle indique le dépassement du seuil de 90 % de la charge admissible.
MICO détecte une surcharge:
En cas de court-circuit ou de surcharge, MICO disjoncte le canal concerné.
MICO procure de la flexibilité:
Chaque canal peut être isolé individuellement en appuyant sur une touche.