IO-Link adapter for Emparro-2
No.d'art.: | 9000-06100-0020510 |
Poids: | 0.009 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur IO-Link à enficher sur les blocs d'alimentation Emparro20-Pro
L'adaptateur de communication IO-Link permet de diagnostiquer et de configurer les blocs d'alimentation Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
L'adaptateur de communication IO-Link permet de diagnostiquer et de configurer les blocs d'alimentation Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
Données techniques
Informations générales relatives au produit
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Désignation du produit par le fabricant | IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro |
Base de produits du fabricant | Trafos/Netzgeräte |
Famille de produits du fabricant | Sonstiges |
Type de produit du fabricant | Transfo et Alimentation Accessoires |
URI fabricant | https://www.murrelektronik.com/ |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service IO-Link CC min. | 18 V |
---|---|
Tension de service IO-Link CC max. | 30 V |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CC min. | 18 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Courant d'entrée CC max. | 50 mA |
Courant d'entrée IO-Link max. | 50 mA |
Type de tension (entrée) | DC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Output current IO-Link per channel max. | 50 mA |
---|
Communication industrielle | IO-Link
ID appareil (décimal) | 524815 |
---|---|
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 3 Bytes |
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 7 Bytes |
ID révision IO-Link | V1.1.2 |
Mode SIO IO-Link | oui |
Temps de cycle min. IO-Link | 20 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,2 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,25 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Numéro AWG min. | 25 |
Numéro AWG max. | 16 |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 24 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage | 8 mm |
---|
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 5000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
Degré de pollution | 2 |
Circuit de protection d'entrée | Antiparasite |
Protection contre les surtensions | oui |
Protection des appareils | Mécanique
Type de refroidissement | Circulation d'air naturelle |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net | 9 g |
---|---|
Mode de fixation | geschnappt |
Hauteur | 44,2 mm |
Largeur | 19,1 mm |
Profondeur | 17,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Température de stockage min. | 5 °C |
Température de stockage max. | 35 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % Sans condensation |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Caractéristiques techniques | Fiabilité
MTBF | 4160000 h, DIN EN 61709:1999-01, DIN EN ISO 13849-1:2008-12, SN 29500 |
---|---|
Condition supplémentaire MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU | Exception 7c1 |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | compliant |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | Material not Pb-free |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
CEM | 2014/30/EU |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Homologation
UL | E200364 |
---|
données commerciales
GTIN | 4048879910637 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |