L'alimentation à découpage est le cœur de votre armoire de commande - et les alimentation régulées de Murrelektronik sont les régulateurs parfait h2> Notre objectif est de fournir des tensions de sortie constantes pour votre système - indépendantes de la quantité des tensions d'entrée qui peut varier. Nous vous fournissons les solutions les plus fiables pour presque toutes les applications, par exemple:. Dans le secteur de la construction de machines-outils, dans le secteur de la transformation ou de l'industrie de la construction navale Notre centre de test en interne certifié ISO s'assure que nos alimentations à découpage sont bien conçues et fonctionnent parfaitement. Nos alimentation ont de nombreuses certifications et disposent d'une gamme de tension d'entrée large, ce qui les rend appropriés pour des applications mondiales.
une gamme complète de produits avec des alimentations à découpage , des transformateurs, des modules-tampons, des modules de redondance, de surveillance du circuit de charge et bien plus encore. H3> Une grande flexibilité avec le modèle adapté à vos besoins. 100% compatible. Pour des applications mondiales. Des pièces résistantes assurent la disponibilité du système Autres alterntives de recherche: Alimentations industrielles, Alimentations efficaces, Alimentations avec fixation Rail Din, Alimentations pour armoire de commande, alimentation DC, transformateur de courant continu, alimentation, transformateur, convertisseur AC DC