France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
DC-Motor Wendeschaltung 12,4mm24VDC/3A  50140
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

DC-Motor Wendeschaltung 12,4mm24VDC/3A

MIT KURZSCHLUSS- UND ÜBERLASTSCHUTZ

No.d'art.: 50140
Produit alternatif:   
Poids: 0.06 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 152,09 €
  • 148,98 €
  • 145,88 €
  • 139,67 €
  • 131,91 €
  • 124,15 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 3 A
24 V DC
Bornes à vis
Démarrage-arrêt/Gauche-droite (mode stop actif)
Surveillance surintensité / température
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 5 V
Tension d'entrée CC min. 15 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée 10 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 10 ms
Retard à l'enclenchement max. 1,2 ms
Courant de repos OFF max. 10 mA
Additional condition switching frequency engine dependent
Fréquence de commutation max. 1 Hz
Tension de commutation CC min. 19,2 V
Tension de commutation CC max. 30 V
Courant de commutation max. 3 A
Chute de tension CC max. 1,4 V
Courant de pointe 100 ms 6 A
Temps de retournement max. 50 ms
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune, vert
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 12,4 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 50 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 0 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 M 1
PIN 2 M 2
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 S / -S
PIN 2 L / -R
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27370905
ECLASS-7.0 27370905
ECLASS-8.0 27370905
ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.1 27370905
ECLASS-11.1 27370905
ECLASS-12.0 27370905
ETIM-5.0 EC002615
GTIN 4048879027922
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 50140_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 50140_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 50140_1518-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 50140_1518-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 50140_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Alimentation en courant ----
---- Tournevis ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----
* HT, plus frais d’envoi