Cube67 DO16 Valve CPV-SC 26-pol. Sub-D
No.d'art.: | 5665103 |
Poids: | 0.25 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Module d’extension
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Connecteur multi poles (0.05 A)
FESTO - CPV-SC (SUB-D26)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Connecteur multi poles (0.05 A)
FESTO - CPV-SC (SUB-D26)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Connect Product
System cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de service UA CC | 24 V |
Consommation électrique max. | 50 mA |
Courant total UA max. | 4 A |
Courant total US max. | 4 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 0,05 A |
Diagnostics
Alerte actionneur | par canal via BUS |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 75 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Bus In |
---|---|
Type de connexion 2 | Bus Out |
Type de connexion 3 | Data |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Type de connexion 3
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
Nombre de pôles | 26 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
PIN 5 | Out 5 |
PIN 6 | Out 6 |
PIN 7 | Out 7 |
PIN 8 | Out 8 |
PIN 9 | Out 9 |
PIN 10 | Out 10 |
PIN 11 | Out 11 |
PIN 12 | Out 12 |
PIN 13 | Out 13 |
PIN 14 | Out 14 |
PIN 15 | Out 15 |
PIN 16 | Out 16 |
PIN 17 | n.c. |
PIN 18 | n.c. |
PIN 19 | n.c. |
PIN 20 | n.c. |
PIN 21 | n.c. |
PIN 22 | n.c. |
PIN 23 | 0 V |
PIN 24 | Sens |
PIN 25 | n.c. |
PIN 26 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879045247 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bouchon à vis ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
---- Résistance de terminaison ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Matériel de mise à la terre ----