France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube67 DIO8 E M16 0,5A  56663
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Cube67 DIO8 E M16 0,5A

Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles, 8

No.d'art.: 56663
Poids: 0.22 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 296,87 €
  • 290,81 €
  • 284,75 €
  • 272,64 €
  • 257,49 €
  • 242,34 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
DIO8 - 0.5 A (E) M16
Entrées/sorties logiques (multifonctions)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 30 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant admissible max. 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramétrabilité des canaux d'E/S Diagnoseeingang, Entrée, Sortie
Diagnostics
Alerte actionneur par canal via BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 150 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus Out
Type de connexion 2 noname
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M16
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 12
PIN A 24 V DC
PIN E I / O 6
PIN G I / O 4
PIN J I / O 1
PIN L 0 V
PIN M 24 V DC
PIN O I / O 7
PIN P I / O 0
PIN R I / O 5
PIN S I / O 3
PIN T I / O 2
PIN U 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048323
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56663_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56663_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56663_ina_6_25.pdf (25)
  • fichier de construction: DXF 56663_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56663_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56663_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56663_981-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56663_981-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 56663_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    36,86 €
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
---- Résistance de terminaison ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi