France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Cube67 DIO8/DI8 E TB Rail

Série Cube Module d'extension D'E/S, IP 20, Système Cube 6 pôles, DIO8

No.d'art.: 56691
Poids: 0.15 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 327,79 €
  • 321,10 €
  • 314,41 €
  • 301,03 €
  • 284,31 €
  • 267,58 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module à bornes
DIO8/DI8 - (E) TB-Rail
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Charge de lampe 10 W
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Installation | Affectation des broches
Rangée de bornes X0 Input
Rangée de bornes X1 Input/Output
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 113 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 45 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Bus Out
Type de connexion 3 X0
Type de connexion 4 X1
Type de connexion 5 X2
Connection type 6 X3
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 8
PIN 1 DI 10
PIN 2 DI 11
PIN 3 DI 12
PIN 4 DI 13
PIN 5 DI 14
PIN 6 DI 15
PIN 7 DI 16
PIN 8 DI 17
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 8
PIN 1 DI / DO 00
PIN 2 DI / DO 01
PIN 3 DI / DO 02
PIN 4 DI / DO 03
PIN 5 DI / DO 04
PIN 6 DI / DO 05
PIN 7 DI / DO 06
PIN 8 DI / DO 07
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 8
PIN 1 24 V DC (US) 00
PIN 2 24 V DC (US) 01
PIN 3 24 V DC (US) 02
PIN 4 24 V DC (US) 03
PIN 5 24 V DC (US) 04
PIN 6 24 V DC (US) 05
PIN 7 24 V DC (US) 06
PIN 8 24 V DC (US) 07
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 8
PIN 1 0 V 00
PIN 2 0 V 01
PIN 3 0 V 02
PIN 4 0 V 03
PIN 5 0 V 04
PIN 6 0 V 05
PIN 7 0 V 06
PIN 8 0 V 07

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048279
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56691_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56691_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56691_ina_6_24.pdf (24)
  • fichier de construction: DXF 56691_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56691_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56691_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56691_984-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56691_984-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56691_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi