France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Cube67 DIO4 RS485 E 3xM12

Série Cube Module d'Extension de fonction, IP 67, Système Cube 6 pôles

No.d'art.: 56760
Poids: 0.12 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 494,28 €
  • 484,20 €
  • 474,11 €
  • 453,93 €
  • 428,71 €
  • 403,50 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
DIO4 RS485 (E) - 3× M12
Entrées/sorties logiques (multifonctions)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Module fonctionnDI S7 pour SEW MOVIMOT® sur www.murreIektronik.de
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Charge de lampe 10 W
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 9,6 KBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex semi-duplex
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Bus Out
Type de connexion 3 I / O
Type de connexion 4 RS485
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 FE
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage B
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 RS -
PIN 3 0 V
PIN 4 RS +
PIN 5 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001601
GTIN 4048879048149
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56760_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56760_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 56760_ina_6_27.pdf (27)
  • fichier de construction: DXF 56610_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56760_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56610_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56760_01-06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56760_01-06.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 56760_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    36,86 €
---- Marqueur d'appareil ----
---- Résistance de terminaison ----
* HT, plus frais d’envoi