France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A

No.d'art.: 5667100
Poids: 0.27 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 488,16 €
  • 478,20 €
  • 468,23 €
  • 448,31 €
  • 423,40 €
  • 398,50 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
DI16/DO16 - 0.5 A (E) AMP (0.3 m)
Avec connecteur AMP 32 pôles (femelle)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant admissible max. 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20, IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 150 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Bus Out
Type de connexion 3 Data
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Plug-in terminals RK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 32
PIN 1 24 V DC Sensor
PIN 2 0 V
PIN 3 Out 1
PIN 4 Out 2
PIN 5 Out 3
PIN 6 Out 4
PIN 7 Out 5
PIN 8 Out 6
PIN 9 Out 7
PIN 10 In 1
PIN 11 In 2
PIN 12 In 3
PIN 13 In 4
PIN 14 In 5
PIN 15 In 6
PIN 16 In 7
PIN 17 In 8
PIN 18 In 9
PIN 19 In 10
PIN 20 In 11
PIN 21 In 12
PIN 22 In 13
PIN 23 In 14
PIN 24 Out 8
PIN 25 Out 9
PIN 26 Out 10
PIN 27 Out 11
PIN 28 Out 12
PIN 29 Out 13
PIN 30 Out 14
PIN 31 0 V
PIN 32 24 V DC Sensor

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879044875
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 5667100_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 5667100_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 5667100_ina_6_21.pdf (21)
  • fichier de construction: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 5667100_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    36,86 €
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Bouchon à vis ----
---- Résistance de terminaison ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi