France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S Tête de station Ethernet IP  57105
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

  • Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {sans
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    22,63 €
  • PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 0,4m
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    15,75 €

Cube20S Tête de station Ethernet IP

No.d'art.: 57105
Poids: 0.155 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 412,17 €
  • 403,76 €
  • 395,35 €
  • 378,52 €
  • 357,49 €
  • 336,46 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Tete de station
EtherNet/IP
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Consommation électrique max. 95 mA
Courant total UA max. 10 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Puissance fournie max. alimentation de la charge 10 A
Puissance fournie max. fond de panier 3 A
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses max. sorties 1024 Bytes
Plage d’adresses max. entrées 1024 Bytes
Communication industrielle | Ethernet/IP
Adressage EtherNet/IP BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP
Diagnostics
Alerte actionneur non
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic par BUS par module
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. 64
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 109 mm
Largeur 48,5 mm
Profondeur 76,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 Puissance
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Type de connexion 2
Family construction form RJ45
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 6 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879459068
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 57105_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 57105_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: EDS 57105_Cube20SEIP_KF5_x_14.zip (14)
  • Document: Manuel d'instruction 57105_hdb_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 57105_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 57105_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 57105_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Divers 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 57105_14-09.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Software: Driver de l'appareil 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)
* HT, plus frais d’envoi