France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Couvercle pour répartiteur M12 4, 6 et 8 voies avec bornes à ressort  4127795
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Couvercle pour répartiteur M12 4, 6 et 8 voies avec bornes à ressort

sans câble pour diamètre de câble de 8.5 à 14 mm

No.d'art.: 4127795
Poids: 0.048 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 23,57 €
  • 23,09 €
  • 22,61 €
  • 21,65 €
  • 20,44 €
  • 19,24 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Capot pour répartiteur 4, 6 et 8 voies, 5 pôles
Bornes enfichables à ressort
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. 8 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Numéro AWG max. 16
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 33,5 mm
Largeur 48 mm
Profondeur 68 mm

Type de connexion 1
Family construction form Cap
Nombre de pôles 21

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879058018
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi