France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Cordon EV MSC SuperSeal mâle / MSC SuperSeal femelle

PUR 6x0.75 noir 3m

No.d'art.: 7072-76121-5160300
Poids: 0.477 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 74,86 €
  • 73,33 €
  • 71,81 €
  • 68,75 €
  • 64,93 €
  • 61,11 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Xtreme - Outdoor
Mâle droit – femelle droit
max. 24 V DC
6 pôles
sans composants
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Longueur du câble 3 m
Mode de fixation enfiché
Revêtement du contact Étamé
Family construction form SuperSeal
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 6
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67, IP69K
Mode de fixation enfiché
Revêtement du contact Étamé
Family construction form SuperSeal
Nombre de pôles 6
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 24 V
Courant de service par contact max. (40 °C) 6 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Family construction form AMP SuperSeal 1.5
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché
Antipasitage supplémentaire sans composants
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau joint Silicone
Matériau boîtier Plastique
Material overmolding TPU
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879703796
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi