France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Cordon EV MSC SuperSeal femelle sortie libre

PUR 4x0,75 noir 1,5m

No.d'art.: 7072-73161-5140150
Produit alternatif:   
Poids: 0.096 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 29,27 €
  • 28,68 €
  • 28,08 €
  • 26,88 €
  • 25,39 €
  • 23,90 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Xtreme - Outdoor
Mâle droit
max. 24 V DC
4 pôles
sans composants
sans gaines de câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Longueur du câble 1,5 m
Mode de fixation enfiché
Revêtement du contact Étamé
Family construction form SuperSeal
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 11 mm
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 4
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 24 V
Courant de service max. par contact 7 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Family construction form AMP SuperSeal 1.5
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Antipasitage supplémentaire sans composants
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau joint Silicone
Matériau boîtier Plastique
Material overmolding PUR
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 514
Couleur de gaine noir
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine PUR
Outer-diameter (jacket) 5,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,79 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 12 A
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km
Plage de températures | Câble
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) 6 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 2 Mio.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879682466
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi